GSSNR 200

GSSNR Réceptacle standard DIN : Forme C, 3 broches (2+1PE), UL 1977, porteur de contact noir, Type à souder ; 230 V CA/CC, 6 A

...
GSSNR Réceptacle standard DIN : Forme C, 3 broches (2+1PE), UL 1977, porteur de contact noir, Type à souder ; 230 V CA/CC, 6 A
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Sous famille de produits

GSSNR DIN Standard

Type de connecteur

Réceptacle

Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

2+PE

Code

C

Blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

250 V

Tension nominale (UL)

250 V

Tension nominale (CSA)

300 V CA/CC

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V CA/CC

Courant nominal*

6 A

Courant nominal (UL)*

6 A

Courant nominal (CSA)*

6 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Soudage

Section transversale du conducteur

0,08 - 0,75 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C - +125° C

Température de fonctionnement (UL)

+ 65° C max.

Température de fonctionnement (CSA)

+ 65° C max.

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Modèle standard

DIN EN 175301-803-C, ISO 4400

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériaux

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Couleur du boîtier

noir

Autorisations

Fichier UL

E95522

UL

UL 1977 ; UR

VDE

oui

CSA

oui

SEV

oui

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

oui

Notes

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Références des pièces
Article n° Description de l'élément
933113100 GSSNR 200