...

Connecteurs de vanne Hirschmann type A

Avec des actionneurs et des capteurs hydrauliques, pneumatiques et électromagnétiques, les séries GDM et GAN sont prêtes à faire face à tout environnement difficile. Une conception robuste et hautement imperméable garantit une fiabilité optimale pour les applications les plus exigeantes.

Caractéristiques et avantages

  • Performance durable : boîtier haute performance conçu pour résister aux défis mécaniques et aux vibrations, avec option de décharge de traction et approuvé UL2238.
  • Fiabilité exceptionnelle : imperméabilité IP67 et IP69 élevée alliée à une résistance extraordinaire aux impacts environnementaux, aux hydrocarbures et aux lubricants.
  • Flexibilité incomparable : choisissez parmi de nombreuses configurations pour répondre aux défis de vos applications individuelles.
type A
Type Informations produit
GDM Standard, GDM Standard avec cURus, GDMF ligne plate, GDME pour usage intensif et GDMW haute tension...Assemblages sur site
GSA, GSA-U, GSP-U, GSAZ, GSE, GSP, GSR et GSC Embases
GAN et GAN avec homologation cULus Cordons à simple extrémité
Vis de montage et joints d'étanchéité Accessoires
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots