...

Connecteurs de vanne Hirschmann Type C

Ces connecteurs rectangulaires très polyvalents s'adaptent presque partout grâce à leur conception compacte et sont élaborés pour des applications exigeant de la fiabilité et de la précision. La conception robuste et hautement imperméable garantit une sécurité optimale.

Caractéristiques et avantages

  • Technologie éprouvée : valorisée au niveau mondial et approuvée par des institutions comme UL, VDE ou CSA.
  • Performances fiables : des circuits de protection et/ou des indicateurs de fonctionnement garantissent une alimentation électrique ou des communications de données fiables.
  • Taille réduite : grâce à la conception compacte de leur boîtier, les connecteurs de vanne de type C sont parfaitement adaptés aux espaces réduits.
Type C
Type Informations produit
GDSN(L)/GDS(L) Assemblages sur site
GSS(N)A/GSS(N)R Embases
VC/VCD Cordons à simple extrémité
Vis de montage et joints d'étanchéité Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots