VB 1D-3-1-226

Cordon VB standard industriel à simple extrémité : forme B, 3 broches (2+1PE ; PE à la sortie du câble), corps noir, sans circuit, 230 V CA/CC, 4 A ; câble en polyuréthane noir, 0,50 mm²

...
Cordon VB standard industriel à simple extrémité : forme B, 3 broches (2+1PE ; PE à la sortie du câble), corps noir, sans circuit, 230 V CA/CC, 4 A ; câble en polyuréthane noir, 0,50 mm²
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Vue de face
Broche 1 Broche 2 PE
marron bleu vert-jaune

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Sous famille de produits

VB standard industriel

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

2+PE (PE à la sortie du câble)

Code

B

Blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

250 V CA/CC

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V CA/CC

Courant nominal*

4 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Température ambiante (fonctionnement)*

-25° C - +80° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériaux

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

TPE

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Circuit

Circuit de protection

Sans circuit

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

Données du câble

Numéro du câble

226

Taille du conducteur

0,5 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Matériau du conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 4,6 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,50 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50° C - + 105° C (UL: + 80° C)

Température ambiante (installation flexible)

- 25° C - + 105° C (UL: + 80° C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25° C - + 60° C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exclusion du PVC et du silicone ; flexibilité à froid ; exempt de substances perturbant le mouillage des laques

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

oui

Résistances

Sans halogène

oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Notes

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Références des pièces
Article n° Description de l'élément Longueur de câble
59639 VB 1D-3-1-226/5 M 5 m
13665 VB 1D-3-1-226/1,1 M 1,1 m
13669 VB 1D-3-1-226/1,3 M 1,3 m
13498 VB 1D-3-1-226/1,5 M 1,5 m
13670 VB 1D-3-1-226/1,75 M 1,75 m
13500 VB 1D-3-1-226/2 M 2 m
9522 VB 1D-3-1-226/20 M 20 m