VB 1D-3-2-205
Cordon VB standard industriel à simple extrémité : forme B, 3 broches (2+1PE ; PE en sortie de câble), corps noir, sans circuit, 230 V CA/CC, 4 A ; câble noir PVC, 0,75 mm²
Cordon VB standard industriel à simple extrémité : forme B, 3 broches (2+1PE ; PE en sortie de câble), corps noir, sans circuit, 230 V CA/CC, 4 A ; câble noir PVC, 0,75 mm²
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Résistances
Notes
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits