VCD Cordon unipolaire standard DIN : forme C, 4 broches (2+2PE), corps noir, sans circuit, 230 V CA/CC, 4 A ; câble en polyuréthane noir, 0,50 mm²
Broche 1 | Broche 2 | PE1 | PE2 |
---|---|---|---|
marron | bleu | vert-jaune | vert-jaune |
Famille de produits |
Connecteurs de vanne |
---|---|
Sous famille de produits |
VCD DIN Standard |
Type de connecteur |
cordon, simple extrémité |
Type de contact/genre |
Femelle |
Modèle de connecteur |
Coudé |
Nombre de broches |
2+2PE |
Code |
C |
Blindage |
Non blindé |
Type de fixation |
Vis centrale |
Tension nominale |
250 V CA/CC |
Tension de fonctionnement |
230 V CA/CC |
Courant nominal* |
4 A |
Résistance de contact |
≤ 10 mOhm |
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
Cycles d'accouplement |
≤ 50 |
Température ambiante (fonctionnement)* |
-25° C - +80° C |
Degré de protection/Indice IP** |
IP65 |
Modèle standard |
DIN EN 175301-803-C, ISO 4400 |
Degré de pollution |
3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Distance d'isolement/de fuite |
DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1 |
Catégorie de surtension |
III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériau de base de contact |
CuZn |
---|---|
Placage de contact |
Cu/Sn |
Matériau du porteur de contact |
PA GF |
Couleur du porteur de contact |
noir |
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 V-0 |
Matériau du corps moulé |
TPE |
Couleur du corps moulé |
Noir |
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
Matériau de la fixation |
Acier, fente combi Philips |
Matériau du joint |
Joint intégré moulé |
Circuit de protection |
Sans circuit |
---|---|
Couple de serrage (fixation) |
(40-50) Ncm |
Numéro du câble |
226 |
---|---|
Taille du conducteur |
0,5 mm² |
Nombre de fils |
3 |
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 5 x D |
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
Cycles (courbure) |
˃ 5 M |
Cycles (Torsion) |
˃ 5 M @ ± 360 °/1 m |
Matériau du conducteur |
Cu |
Matériau de la gaine du câble |
PUR |
Couleur de l'enveloppe du câble |
noir |
Diamètre D du câble |
ø 4,6 ± 0,20 mm |
Matériau d'isolation des fils |
PP |
Diamètre du fil isolé |
ø 1,50 mm |
Température ambiante (installation fixe) |
- 50° C - + 105° C (UL: + 80° C) |
Température ambiante (installation flexible) |
- 25° C - + 105° C (UL: + 80° C) |
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
- 25° C - + 60° C |
Type de câble UL |
AWM : 20549 |
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2 |
Caractéristiques de câble |
Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exclusion du PVC et du silicone ; flexibilité à froid ; exempt de substances perturbant le mouillage des laques |
Conforme au RoHS |
oui |
---|
Sans halogène |
oui |
---|---|
Résistance aux huiles |
Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures |
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
---|---|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg. |
Note |
Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. |
Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
---|---|---|
9520 | VCD 1D-3-3-226/20 M | 20 m |
2765 | VCD 1D-3-3-226/5 M | 5 m |