MA6AUFLD

MarineTuff Cat 6A Duplex, U/FTP, 2 x 4 Pr 23 BC, FMPE Ins, LSZH, Intérieur, Certifié LR

...
Câble Ethernet marin Cat 6A Duplex, 2 x 4Pr 23AWG cuivre brut recuit, isolation en mousse de polyéthylène, U/FTP, Gaine low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène) (SHF1), intérieur des navires, Certifié LR
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Construction navale, Wi-Fi pour les cabines de passagers, IPTV à large bande passante, Éclairage PoE, stations de recharge de dispositifs, caméras de sécurité embarquées, etc.

Détails de la construction
Conducteur
Câblé Matériel Nombre de paires
Uni BC – Cuivre brut 8
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PO - polyoléfine (mousse) 1,35 mm (0,0531 po) Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron
Blindage interne
Type de blindage Matériel
Ruban Bi-laminé (alum+poly)
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène) (SHF1) 7,5 mm (0,30 po)
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité mutuelle maximale Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale
95 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/pi) 160 pF/100 m 100 Ohm
Délai
Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
45 ns/100 m 77 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] PSANEXT [dB] min. PSAACRF [dB] min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 75,3 72,3 73,2 70,2 68 65 20 67 67 40 35
4 3,8 66,3 63,3 62,5 59,5 56 53 23 67 66,2 34 23
10 5,9 60,3 57,3 54,4 51,4 48 45 25 67 58,2 30 15
16 7,5 57,2 54,2 49,7 46,7 43,9 40,9 25 67 54,1 28 10,9
31,3 10,5 52,9 49,9 42,4 39,4 38,1 35,1 23,6 67 48,3 25,1 5,1
62,5 15,0 48,4 45,4 33,4 30,4 32,1 29,1 21,5 65,6 42,3 22
100 19,1 45,3 42,3 26,2 23,2 28 25 20,1 62,5 38,2 20
125 21,5 43,8 40,8 22,3 19,3 26,1 23,1 19,4 61 36,3 19
200 27,6 40,8 37,8 13,2 10,2 22 19 18 58 32,2 17
250 31,1 39,3 36,3 8,2 5,2 20 17 17,3 56,5 30,2 16
350 34,3 37,1 34,1 17,1 14,1 17,3 54,3 27,3
500 45,3 34,8 31,8 14 11 17,3 52 24,2

Tableau de notes

Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif. Norme de référence : ISO/IEC 61156-5 éd. 2.0 (2009)

Classe de l'impédance de transfert

Catégorie 2

Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service Installation
-40° C à +80° C -5° C à +80° C
Rayon de courbure
Installation min.
10*D

Poids câble en vrac

115 kg/km (77,3 livres/1000 pi)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-2CEI 60092-360

Conformité CENELEC

EN 50173-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogènes = HCL+HBr ≤ 0,5 %, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité maximale = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz halogène acide - pH min. = 4,3

Notes sur le produit

Notes

Certification LR (Lloyd's Register)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 29-04-2024