Injecteur de puissance sur rail, RPI-P1-4 PoE
Industriel, Injecteur PoE Fast/Gigabit sans ventilateur, PoE/PoE+ (IEEE 802.3at), 30 W (25,5 W en charge) par port
Le RPI-P1-4PoE est un injecteur PoE d'entrée montable sur rail DIN, qui fournit de l'énergie pour les applications d'alimentation par Ethernet (PoE et PoE+). Il injecte de l'énergie aux 4 canaux PoE individuels (IEEE 802,3at) via les ports Ethernet RJ45 pour alimenter les dispositifs alimentés (PD) de type 1 et de type 2.
Spécifications
Description du produit
Besoins en alimentation
Conditions ambiantes
Autorisations
Fiabilité
Instructions complémentaires
Historique
Ressources
Fiche produit
Catalogues
Guides de sélection
Certifications du produit