Logiciel de commutation classique 9.0 - MACH1020/1030 (L2P)

Logiciel classique 9 pour tous les MAR1020, MAR1022, MAR1030, MAR1032, MAR1120, MAR1122, MAR1130 et MAR1132 commutent

...
Le logiciel de commutation classique offre une gamme de fonctions que l'on trouve normalement dans les systèmes dorsaux utilisés dans les réseaux de bureau. Cela comprend une administration complète, fonctions de diagnostic et filtre, diverses fonctions de redondance, mécanismes de sécurité et applications en temps réel. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Documents »
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

MACH1020/1030

Logiciels

Commutation

Désactiver l'apprentissage (fonctionnalité de concentrateur), apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresses Unicast/Multicast statiques, priorisation QoS / priorisation des ports (802.1 D/p), priorisation TOS/DSCP, limiteur de diffusion en sortie par port, contrôle de flux (802. 3X), trames Jumbo, VLAN (802.1Q), protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP), double marquage VLAN (QinQ), VLAN voix, protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), détecteur/quêteur IGMP (v1/v2/v3)

Redondance

Configuration de l'anneau avancée pour MRP, HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (Ring Switch), Fast HIPER-Ring, agrégation de liens avec LACP, protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) ((CEI62439-2)), couplage réseau redondant, gestionnaire de sous-anneau, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), protections RSTP, RSTP over MRP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse de gestion, détection de réapprentissage d'adresse, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection Link Flap, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1 D2]},2,3,9), surveillance des ports 1:1, surveillance des ports 8:1, surveillance des ports N:1, informations système, auto-tests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump

Configuration

Adaptateur d'autoconfiguration ACA11 support limité (RS20/30/40, MS20/30), annulation automatique de la configuration (roll-back), empreinte de configuration, client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, serveur DHCP : option 43, adaptateur d'autoconfiguration ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, administration Web, aide contextuelle

Sécurité

sécurité des ports basée sur IP, sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, attribution VLAN via RADIUS, authentification multiclient par port, contournement de l'authentification MAC, accès à l'administration limité par VLAN, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, journalisation SNMP, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS

Synchronisation du temps

Serveur SNTP, PTP / IEEE 1588 dans le logiciel, horloge temps réel avec tampon énergétique

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, protocole CEI61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), protocole d'E/S PROFINET

Divers

PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), croisement manuel des câbles

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 04-04-2024