Logiciel de commutation classique 9.0 - MACH1040 (L3P)

Logiciel de commutation classique 9 pour tous les commutateurs MAR1040/1042 et MAR1140/1142

...
Le logiciel de commutation classique offre une gamme de fonctions que l'on trouve normalement dans les systèmes dorsaux utilisés dans les réseaux de bureau. Cela comprend une administration complète, fonctions de diagnostic et filtre, diverses fonctions de redondance, mécanismes de sécurité et applications en temps réel. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Documents »
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

MACH1040

Logiciels

Commutation

Administration de file d'attente CoS Désactiver l'apprentissage (fonctionnalité concentrateur) Double marquage VLAN (QinQ) Limiteur de diffusion sortante par port Vieillissement rapide Contrôle de flux (802.3X) Protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol) Protocole d'enregistrement de VLAN GARP (GVRP) Snooping/Querier IGMP (v1/v2/v3) Apprentissage VLAN indépendant Trames Jumbo QoS de VLAN basé sur le protocole/Priorité de port (802.1D/p) Entrées d'adresse unicast/multicast statiques Priorisation TOS/DSCP Trafic Shaping VLAN (802.1Q) VLAN voix

Redondance

Configuration avancée de l'anneau pour MRP Fast HIPER-Ring HIPER-Ring (Manager) HIPER-Ring (Ring Switch) HiVRRP (améliorations VRRP) Agrégation de liens avec LACP Protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) (IEC62439-2) MSTP (802.1Q) Couplage réseau redondant RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) Protections RSTP RSTP over MRP Gestionnaire de sous-anneau VRRP Suivi VRRP

Administration

Assistance de l'image de logiciel double HTTP HTTPS LLDP (802.1AB) LLDP-MED SNMP v1/v2/v3 SSHv1 SSHv2 Telnet TFTP Traps V.24

Diagnostic

Adresse Réapprendre Détection Configuration Vérification Boîte de dialogue Câble en cuivre Test de l'appareil Indication d'état Duplex Detection de non-correspondance LEDs Link Flap Detection Vitesse de liaison et surveillance du Duplex MAC Gestion des notifications Détection des conflits Détection des surcharges miroir de port 1:1 miroir de port 8:1 miroir de port N:1 miroir de port avec RMON automatiquement désactivable (1,2,3,9) Autotests au démarrage à froid Démarrage Administration SFP Contact de signal Switch Dump Informations système Dyslog TCPDump

Configuration

Adaptateur de configuration automatique ACA11 Prise en charge limitée (RS20/30/40, MS20/30) Adaptateur de configuration automatique ACA21/22 ((USB) Configuration automatique Annuler (restauration) Client BOOTP/DHCP avec configuration automatique Interface de ligne de commande de script CLI Configuration d'empreinte digitale Aide contextuelle Relais DHCP avec l'option 82 Serveur DHCP : Option 43 Serveur DHCP : par port Serveur DHCP : Pools par VLAN Prise en charge complète de MIB Gestion Web HiDiscovery​​​​​​​

Sécurité

Accès à l'administration limité par VLAN Bannière d'utilisation appropriée VLAN invité/non authentifié Gestion des certificats HTTPS ACL basée sur IPv4 ACL basée sur MAC Entrée ACL basée sur VLAN Sécurité des ports basée sur IP Administration des utilisateurs locaux Contournement de l'authentification MAC Sécurité des ports basée sur MAC Authentification multiclient par port Contrôle d'accès basé sur le port avec 802.1X Attribution VLAN via RADIUS Authentification à distance via RADIUS Accès restreint à l'administration Journalisation SNMP

Synchronisation du temps

Horloge en temps réel mise en mémoire tampon PTPv2 Horloge frontière PTPv2 Horloge transparente Serveur SNTP client SNTP en deux étapes

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), Protocole d'E/S PROFINET

Divers

Passage de câble manuel PoE (802.3AF) PoE+ (802.3AT)

Routage

Chemin multiple à coût égal (ECMP) Routage à vitesse filaire totale Détection de routeur ICMP (IRDP) Découverte de routeur (IRDP) Diffusions sur le net OSPFv2 Interfaces de routeur par port Proxy ARP RIP v1/v2 Suivi d'itinéraire statique Interfaces de routeur basées sur le réseau local virtuel (VLAN)

Routage multicast

DVMRP IGMP v1/v2/v3 PIM-DM (RFC3973) PIM-SM/SSM (RFC4601)

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 04-04-2024