HiOS 8 - RSP (3S)

Nouveau logiciel pour appareils 8 pour tous les commutateurs RSP (HiOS 3S) - toutes les versions mineures et correctives disponibles

...
HiOS - Système d'exploitation Hirschmann : le logiciel HiOS de Hirschmann augmente la puissance et les performances de ses commutateurs Ethernet industriels. Le logiciel HiOS supporte divers mécanismes de sécurité, des méthodes d'administration et de diagnostic complètes, des protocoles de synchronisation et de redondance précis. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Téléchargements »
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

Convient aux séries RSP

Nom

HiOS 8 - RSP (3S)

Logiciels

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresse Unicast/Multicast statiques, QoS/ hiérarchisation des ports (802.1D/p), priorisation TOS/DSCP, mode Trust par interface, administration de file d'attente CoS, mise en forme des files d'attente/largeur de bande maximale des files d'attente, contrôle des flux (802.3X), mise en forme d'interface de sortie, protection contre les tempêtes en entrée, trames Jumbo, VLAN (802.1Q), mode VLAN non informé, VLAN voix, détecteur/quêteur IGMP par VLAN (v1/v2/v3), filtrage multicast inconnu, protocole MVRP (Multiple VLAN RegistratioN Protocol), protocole MMRP (Multiple MAC Registration Protocol), protocole d'enregistrement multiple (MRP), classification et police DiffServ d'entrée IP, VLAN basé sur le protocole, protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), VLAN basé sur MAC, VLAN basé sur sous-réseau IP, protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol)

Redondance

DLR (Device Level Ring) HIPER-Ring (commutateur d'anneau), HIPER-Ring via agrégation de liens, agrégation de liens avec LACP, sauvegarde des liens, protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) (IEC62439-2), Fast MRP (IEC62439-2), MRP via agrégation de liens, protocole de redondance transparente à haute disponibilité (HSR) (IEC62439-3), protocole de redondance PRP (Parallel Redundancy Protocol) (IEC62439-3), couplage réseau redondant, gestionnaire de sous-anneau, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), protections RSTP, VRRP, suivi VRRP, HiVRRP (améliorations VRRP),

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, SFTP SCP. LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet Client DNS, OPC-UA Server

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse en matière d'administration, notification MAC, contact de signal, Indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, connexion permanente à ACA, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection Link Flap, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir des ports 1:1, mise en miroir des ports 8:1, mise en miroir des ports N:1, informations système, auto-tests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, boîte de dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump, fonction de configuration des instantanés, notification par courriel, RSPAN, SFLOW, mise en miroir VLAN

Configuration

Annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur du texte (XML), client BOOTP/DHCP avec configuration automatique​​​​​​​, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, adaptateur d'autoconfiguration ACA31 (carte SD), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, administration Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur le port avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), attribution VLAN via RADIUS, prévention du déni de service, entrée ACL basée sur VLAN, ACL basée sur VLAN d'entrée, ACL basique, accès à l'administration limité par VLAN, indication de sécurité du périphérique, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur, attribution de politique via RADIUS, authentification multiclient par port, contournement de l'authentification MAC, surveillance DHCP, inspection ARP dynamique, LDAP, entrée ACL basée sur MAC, ACL basée sur IPv4 en entrée, ACL basée sur le temps, limitation basée sur le flux ACL

Synchronisation du temps

Horloge Transparente à deux temps PTPv2, Horloge de référence PTPv2, Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, Client SNTP, Serveur

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), ModbusTCP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

Croisement manuel des câbles, Mise hors tension du port

Routage

Assistance IP/UDP, routage à vitesse filaire totale, interfaces de routeur basées sur le port, interfaces de routeur basées sur le VLAN, interface de bouclage, filtre ICMP, diffusions sur le net, OSPFv2, RIP v1/v2, détection de routeur ICMP (IRDP), routage unicast statique, proxy ARP, suivi d'itinéraire statique

Routage multicast

IGMP v1/v2/v3, proxy IGMP (routage multidiffusion)

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 20-07-2023