9OD3-361001
Sortie surveillée, 30 AMP 230/400V WYE 3 phases 36 sorties (30 - C13 verrouillage ; 6 - C19 verrouillage) PDU avec fiche 3P+N+E (IP44)
Commuté, Sortie niveau EC, évolutif, 30A, 230/400V WYE, 3 phases, Vertical, (30) verrouillage CEI C13, (6) verrouillage CEI C19, Phase alternée/Circuit, disjoncté, cordon d'alimentation 10 pi/3 m avec 3P+N+E (IP44), Surveillance de la puissance d'entrée et de sortie. Surveillance du courant des circuits et des disjoncteurs. Surveillance de l'environnement via des capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet en guirlande Affichage LED local à visibilité élevée. Thermolaquage noir
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Références des pièces
Ressources
Toutes les ressources
Informations techniques