9PG1-101001
Puissance surveillée, 20 Amp 10 sortie (NEMA 5-20R) PDU avec prise 5-20P
Commuté, Niveau d'unité évolutif plus télédétection, 20A, 120 V, Horizontal, (10) NEMA 5-20R, Cordon d'alimentation de 10 pi avec 5-20P, surveillance de l'alimentation d'entrée. Surveillance de l'environnement via des capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet en guirlande Affichage LED local à visibilité élevée. Thermolaquage noir
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Références des pièces
Ressources
Toutes les ressources
Informations techniques