9PH2-241007

Puissance mesurée, 30 A 120 V 24 sortie (NEMA 5-20R) PDU avec fiche L5-30P

...
Compteur, évolutif, 30A, 120 V, Vertical, (24) NEMA 5-20R, disjoncté, cordon d'alimentation de 10 pieds avec L5-30P, Surveillance du courant d'entrée. Affichage LED local à visibilité élevée. Surveillance de la puissance d'entrée disponible via la fonction VLC en utilisant l'application mobile. Thermolaquage noir
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Application

Aperçu du produit

Les unités de distribution d'énergie (PDU) installées dans les armoires Belden ainsi que les systèmes de surveillance et les capteurs de l'environnement sont fabriqués à partir de composants haut de gamme pour prendre en charge toutes les applications critiques. Composants clés de notre solution DCRS (Data Center Ready Solution), les PDU de Belden permettent la configuration de systèmes d'hébergement intégrés et optimisés, y compris la connectivité et le câblage fibre/cuivre, les armoires, la gestion des câbles et la gestion de la ventilation. Ils sont conçus pour faciliter l'intégration dans des racks et armoires Belden et comprennent de nombreuses options de montage pour une ventilation et une gestion des câbles optimisées dans des applications d'hébergement de commutateurs et de serveurs à haute densité. Associé à notre large gamme de système de surveillance et de capteurs environnementaux qui comprennent des seuils d'alarme, des fonctionnalités de rapport et une interface web intuitive intégrée pour un accès à distance. Belden dispose de tout ce dont vous avez besoin pour surveiller, analyser et enregistrer avec précision les paramètres clés, ce qui vous permet d'identifier les fluctuations actuelles et de résoudre rapidement les problèmes potentiels.

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

Puissance surveillée (P)

Surveillance (locale)

Puissance

Construction et dimensions

Hauteur

66,25 po

Largeur

2,0 po

Profondeur

2,0 po

Caractéristiques électriques

Ampères/Volts

30/120

Ampères/Phases

30

Puissance de déclassement (kW)

1.9

Construction mécanique

Commutateur marche-arrêt

Non

Type de borne

L5-30P

Réceptacle total

24

Qté/type réceptacle

5-20R/24

Suppression de la surtension

Non

Disjoncteur de circuit thermique

Non

Longueur de câble

10 pi

Caractéristiques mécaniques

Montage

Vertical

Environnement et caractéristiques globales

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

15,0 livres

Numéros de pièces associées

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 27-03-2024

Références des pièces
Article n° Couleur
9PH2-241007 Noir

Ressources
Toutes les ressources
Informations techniques