9PI2-411002
Commuté, Niveau de l'unité évolutif, 20A, 120V/208V WYE, 3 phases, Vertical, (33) verrouillage CEI C13, (6) verrouillage CEI C19, (2) Nema 5-20R, PDU avec L21-20P
Commuté, Niveau de l'unité évolutif, 20A, 120V/208V WYE, 3 phases, Vertical, (33) verrouillage CEI C13, (6) verrouillage CEI C19, (2) Nema 5-20R, Cordon d'alimentation de 10 pieds avec L21-20P, Surveillance de la puissance d'entrée et par phase avec surveillance du courant des circuits/disjoncteurs. Connectivité Ethernet en guirlande Affichage LED local à visibilité élevée. Thermolaquage noir
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Références des pièces
Ressources
Toutes les ressources
Informations techniques