9PJ2-421003

Puissance surveillée, 30 AMP 120/208V WYE 3 phases 42 sorties (36 - C13; 6 - C19) PDU zvec prise L21-30P

...
Compteur, évolutif, 30A, 120/208V WYE, 3 phases, Vertical, (36) CEI C13, (6) CEI C19, disjoncté, cordon d'alimentation de 10 pieds avec L21-30P, surveillance du courant de la phase d'entrée, du circuit/et du disjoncteur. Affichage LED local à visibilité élevée. Surveillance de la puissance d'entrée et par phase disponible via la fonction VLC en utilisant l'application mobile. Revêtement poudré noir
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Application

Aperçu du produit

Les unités de distribution d'énergie (PDU) installées dans les armoires Belden ainsi que les systèmes de surveillance et les capteurs de l'environnement sont fabriqués à partir de composants haut de gamme pour prendre en charge toutes les applications critiques. Composants clés de notre solution DCRS (Data Center Ready Solution), les PDU de Belden permettent la configuration de systèmes d'hébergement intégrés et optimisés, y compris la connectivité et le câblage fibre/cuivre, les armoires, la gestion des câbles et la gestion de la ventilation. Ils sont conçus pour faciliter l'intégration dans des racks et armoires Belden et comprennent de nombreuses options de montage pour une ventilation et une gestion des câbles optimisées dans des applications d'hébergement de commutateurs et de serveurs à haute densité. Associé à notre large gamme de système de surveillance et de capteurs environnementaux qui comprennent des seuils d'alarme, des fonctionnalités de rapport et une interface web intuitive intégrée pour un accès à distance. Belden dispose de tout ce dont vous avez besoin pour surveiller, analyser et enregistrer avec précision les paramètres clés, ce qui vous permet d'identifier les fluctuations actuelles et de résoudre rapidement les problèmes potentiels.

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

Puissance surveillée (P)

Surveillance (locale/à distance)

Amp (X,Y,Z)/No

Construction et dimensions

Hauteur

72,0 po

Largeur

2,0 po

Profondeur

2,0 po

Caractéristiques électriques

Volts d'entrée (V)/volts de sortie (V)

120/208 WYE/208

Ampères/Phases

30 x 3 Ph

Disjoncteur de circuit (ampère/qté)

20/3D

Puissance de déclassement (kW)

8,6

Construction mécanique

Type de borne

L21-30P

Réceptacle total

42

Qté/type réceptacle

C-13/36 + C-19/6

Longueur de câble

10 pi

Caractéristiques mécaniques

Montage

Vertical

Environnement et caractéristiques globales

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

17,0 livres

Numéros de pièces associées

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 27-03-2024

Références des pièces
Article n° Couleur
9PJ2-421003 Noir

Ressources
Toutes les ressources
Informations techniques