9PL3-241006
Puissance surveillée, 60 AMP 208V Delta 3 phase 24 Sortie (12 - C13 verrouillage ; 12 - C19 verrouillage) PDU avec fiche 3P+E (IP67)
Commuté, Niveau d'unité évolutif plus télédétection, 60A, 208V DELTA, 3 phases, Vertical, (12) verrouillage CEI C13,(12) verrouillage CEI C19, disjoncté, cordon d'alimentation 10 pieds avec 3P+E (IP67), Surveillance de la puissance d'entrée et par phase avec surveillance du courant des circuits/disjoncteurs. Surveillance de l'environnement via des capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet en guirlande Affichage LED local à visibilité élevée
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Références des pièces
Ressources
Toutes les ressources
Informations techniques