A4855RHUHD3S01

12 GHz, 75 Ohm, Fiche droite sertie HD-BNC pour câble 4855R

...
12 GHz, Série 59 Mini UHD, Connecteur HD-BNC, Connecteur 3 pièces adapté au modèle Belden 4855R, Câble coaxial mini RG-59 pour vidéo de précision 4K UHD
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

HD-SDI, UHD-SDI, Vidéo, Vidéo numérique, SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Caractéristiques physiques (complètes)

Emballage

1 lot par sac plastique

Nombre de pièces

3

Connecteurs
Matériaux
Description Matériel
Corps, virole et manchon à baïonnette Laiton, nickelage
Contact Bronze phosphoreux plaqué or
Contact extérieur BeCu, nickelage
Ressort Acier inoxydable
isolation PTFE
Caractéristiques électriques

Résistance d'isolement

≥ 10 000 MOhm

Impédance
Impédance caractéristique nominale
75 Ohm
Perte de retour
Fréquence [MHz] Rendement minimum
5-6000 30 dB
6000-12000 15 dB
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-65° C à +165° C

Caractéristiques mécaniques

Empreinte/Type

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

UHD

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

AP105210 (sertissage sans matrice), AP105243 (matrice accouplée)

Type de raccordement

Serti

Durabilité de la connexion avant

≥ 500 cycles

Normes

Type RG

Mini 59

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Utilisation

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 08-04-2022

Ressources
Toutes les ressources