Câble catégorie 6, 4 paires, U/UTP, CMR, armure imbriquée en aluminium
Applications recommandées | Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, Surveillance, PoE++, PoE+, PoE |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents. |
Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
23 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
Membre central (X-Spline® breveté) | PVC – Chlorure de polyvinyle | 5,87 mm (0,231 po) | Oui |
Diamètre sur armure |
---|
11,9 mm (0,470 po) |
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) | 330 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) | TCL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,3 | 70,3 | 67,8 | 64,8 | 20 | 100 ± 15 Ohm | 40 |
4 | 3,78 dB/100 m | 65,28 | 63,28 | 61,5 | 59,5 | 55,71 | 52,71 | 23,01 | 100 ± 15 Ohm | 40 |
8 | 5,32 dB/100 m | 60,77 | 58,77 | 55,45 | 53,45 | 49,69 | 46,69 | 24,52 | 100 ± 15 Ohm | 40 |
10 | 5,95 dB/100 m | 59,31 | 57,31 | 53,36 | 51,36 | 47,75 | 44,75 | 25 | 100 ± 15 Ohm | 40 |
16 | 7,55 dB/100 m | 56,25 | 54,25 | 48,7 | 46,7 | 43,67 | 40,67 | 25 | 100 ± 15 Ohm | 37,96 |
20 | 8,47 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,33 | 44,33 | 41,73 | 38,73 | 25 | 100 ± 15 Ohm | 36,99 |
25 | 9,51 dB/100 m | 53,35 | 51,35 | 43,84 | 41,84 | 39,79 | 36,79 | 24,32 | 100 ± 15 Ohm | 36,02 |
31,25 | 10,67 dB/100 m | 51,89 | 49,89 | 41,22 | 39,22 | 37,86 | 34,86 | 23,64 | 100 ± 15 Ohm | 35,05 |
62,5 | 15,38 dB/100 m | 47,38 | 45,38 | 31,99 | 29,99 | 31,83 | 28,83 | 21,54 | 100 ± 15 Ohm | 32,04 |
100 | 19,8 dB/100 m | 44,31 | 42,31 | 24,51 | 22,51 | 27,75 | 24,75 | 20,11 | 100 ± 15 Ohm | 30 |
155 | 25,16 dB/100 m | 41,46 | 39,46 | 16,3 | 14,3 | 23,95 | 20,95 | 18,77 | 100 ± 15 Ohm | 28,1 |
200 | 28,98 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 10,82 | 8,82 | 21,73 | 18,73 | 18 | 100 ± 15 Ohm | 26,99 |
250 | 32,85 dB/100 m | 38,35 | 36,35 | 5,5 | 3,5 | 19,79 | 16,79 | 17,32 | 100 ± 15 Ohm | 26,02 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMR) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
75° C | -20° C à +75° C | De 0° C à +50° C | -20° C à +75° C |
Installation min. |
---|
4,7 po |
Tension de traction maximum |
91 kg (200 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
145 lb/1000 pieds (216 kg/km) |
Environnement compatible |
Colonne montante, intérieur |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
UL 1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2 |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR |
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
Conformité ICEA |
S-116-732 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6 |
Vérification des performances par un tiers |
Catégorie 6 |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 400 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 29-04-2024 |
---|