APC6X4

Câble catégorie 6, Paire 4 - 4, U/UTP, CMR, armure imbriquée en aluminium

APC6X4
Câble horizontal de proximité (250MHz) de catégorie 6, Paire 4 - 4, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, U/UTP, colonne montante-CMR, Armure imbriquée en aluminium
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, Surveillance, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel Nombre de paires Notes
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 16 4 X 4 paires
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron
Gaine intérieure
Séparateur Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
Membre central (X-Spline® breveté) PVC – Chlorure de polyvinyle 5,87 mm (0,231 po) Oui

Tableau de notes

Configuration : quatre câbles à quatre paires câblés ensemble

Armure
Diamètre sur armure
20,6 mm (0,810 po)
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m
Délai
Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) TCL min. [dB]
1 2,0 dB/100 m 74,3 72,3 72,3 70,3 67,8 64,8 20 100 ± 15 Ohm 40
4 3,78 dB/100 m 65,28 63,28 61,5 59,5 55,71 52,71 23,01 100 ± 15 Ohm 40
8 5,32 dB/100 m 60,77 58,77 55,45 53,45 49,69 46,69 24,52 100 ± 15 Ohm 40
10 5,95 dB/100 m 59,31 57,31 53,36 51,36 47,75 44,75 25 100 ± 15 Ohm 40
16 7,55 dB/100 m 56,25 54,25 48,7 46,7 43,67 40,67 25 100 ± 15 Ohm 37,96
20 8,47 dB/100 m 54,8 52,8 46,33 44,33 41,73 38,73 25 100 ± 15 Ohm 36,99
25 9,51 dB/100 m 53,35 51,35 43,84 41,84 39,79 36,79 24,32 100 ± 15 Ohm 36,02
31,25 10,67 dB/100 m 51,89 49,89 41,22 39,22 37,86 34,86 23,64 100 ± 15 Ohm 35,05
62,5 15,38 dB/100 m 47,38 45,38 31,99 29,99 31,83 28,83 21,54 100 ± 15 Ohm 32,04
100 19,8 dB/100 m 44,31 42,31 24,51 22,51 27,75 24,75 20,11 100 ± 15 Ohm 30
155 25,16 dB/100 m 41,46 39,46 16,3 14,3 23,95 20,95 18,77 100 ± 15 Ohm 28,1
200 28,98 dB/100 m 39,8 37,8 10,82 8,82 21,73 18,73 18 100 ± 15 Ohm 26,99
250 32,85 dB/100 m 38,35 36,35 5,5 3,5 19,79 16,79 17,32 100 ± 15 Ohm 26,02
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMR)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C
Rayon de courbure
Installation min.
8,1 po

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

244 lb/1000 pieds (363 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1CEI 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.25 Date de révision : 12-12-2023

Ressources
Toutes les ressources