VIERGE POUR PLAQUE FRONTALE-EUROMOD

Vierge pour sortie Euromod

...
sortie modulaire EUROMOD (50x25mm), Adaptateur vierge pour plastron, 1 port
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules pouvant être utilisés avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Caractéristiques physiques (complètes)

Hauteur

50 mm

Largeur

25 mm

Profondeur

10 mm

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Connecteurs
Matériaux
Description Matériel
Insert vierge Plastique - PC-ABS, UL94V-0
Caractéristiques mécaniques

Empreinte/Type

KeyConnect et MDVO

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Normes

Conformité normes TIA/EIA

ISO/IEC 11801-1:2017

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

UL-94V0

Numéros de pièces associées

Pièces connexes

Compatible avec les modules multimédia UTP KeyConnect, UTP MDVO et UTP et blindé REV Connect pour 10GX, CAT6+ et CAT5E.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 04-03-2023

Références des pièces
Article n° Couleur
NN01543 Noir
NN01555 Gris
NN01531 Blanc

Ressources
Toutes les ressources