UNITÉ DE VENTILATION SÉRIE-W/CEE E

​​​​​​​Unité de ventilation avec cordon d'alimentation et thermostat pour les armoires et supports muraux série E (EDAF10xx et EDAF60xx)

...
Unité de ventilation avec cordon d'alimentation CEE 7/7 (230V) et thermostat pour armoires et supports muraux série E. Avec thermostat, Cordon d'alimentation (Schuko allemand CEE 7/7) unité avec ventilateur 1 (débit d'air 160 m3), 2 ventilateurs (débit d'air 320 m3), 3 ventilateurs (débit d'air 480 m3), 4 ventilateurs (débit d'air 640 m3), 6 ventilateurs (débit d'air 960 m3)
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Application

Environnement

Intérieur

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

230 V

Construction mécanique

Note relative à la construction mécanique

Pour les EDL 800 de large, 600 de profondeur : si une unité de ventilation avec câble d'alimentation est nécessaire, choisissez la série EDAF11xx + câble d'alimentation séparé EDAC8000.

Normes

Marquage CE UE

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conforme

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Numéros de pièces associées

Pièces incluses

Cordon d'alimentation (CEE 7/7 prise)

Emballage

Emballé séparément dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.76 Date de révision : 08-04-2022

Références des pièces
Article n° Nombre de ventilateurs Couleur Application
EDAF1021 2 Gris Armoires autonomes de la série E (sauf ESN 600 mm de profondeur et EDL 800 x 600)
EDAF1022 2 Noir Armoires autonomes de la série E (sauf ESN 600 mm de profondeur et EDL 800 x 600)
EDAF1041 4 Gris Armoires autonomes de la série E (sauf ESN 600 mm de profondeur et EDL 800 x 600)
EDAF1042 4 Noir Armoires autonomes de la série E (sauf ESN 600 mm de profondeur et EDL 800 x 600)
EDAF1061 6 Gris Armoires autonomes de la série E (sauf ESN 600 mm de profondeur et EDL 800 x 600)
EDAF1062 6 Noir Armoires autonomes de la série E (sauf ESN 600 mm de profondeur et EDL 800 x 600)
EDAF6011 1 Gris Armoire et montage mural Série EESN avec 600 mm de profondeur
EDAF6012 1 Noir Armoire et montage mural Série EESN avec 600 mm de profondeur
EDAF6021 2 Gris Armoire et montage mural Série EESN avec 600 mm de profondeur
EDAF6022 2 Noir Armoire et montage mural Série EESN avec 600 mm de profondeur
EDAF6031 3 Gris Armoire et montage mural Série EESN avec 600 mm de profondeur
EDAF6032 3 Noir Armoire et montage mural Série EESN avec 600 mm de profondeur

Ressources