FD1B024LB

Colonne montante intérieur/extérieur LSZH OM1, rupture 24F

FD1B024LB
Câble à fibre optique, Intérieur/extérieur, OM1, Multimode, rupture, 24 fibres, LSZH/Câble à colonne montante (OFNR), 2.0 mm Sous-unités
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Horizontal et dorsal

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OM1

Diamètre de noyau de la fibre

62,5/125 μm µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

LSZH – low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène - retardateur de flamme)

Diamètre du tampon

900 μm µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

24

Fibres par sous-unité

1

Blocage de l'eau des sous-unités

Aramide imperméable à l'eau

Diamètre sous-unité

0,078 po (2,0 mm)

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Élément de résistance centrale

GPR surgainé

Revêtement du noyau

Bande d'étanchéité

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

2

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,25 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 300 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 33 m --
Lancement min. en mode restreint 220 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 200 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

42 lbs/kft (63 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-20° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-104-696

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 08-04-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation
FD1B024LB Noir Bobine

Ressources
Toutes les ressources