FDSH0725G

Tube résistant pour intérieur et extérieur OS2 72F blindage unitisé

...
Tube résistant pour intérieur et extérieur FX OS2 72 fibres OFCR sous-unités de bande d'acier ondulé (12F) gel noir
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Imprimer la légende

CÂBLE À TUBE EN STRUCTURE LIBRE BLINDÉ INT/EXTÉRIEUR BELDEN 72XOS2 FDSH0725G E95466(-ID DE L'USINE) (UL) TYPE OFNP C(UL) ---FT4--- ROHS (NUMÉRO DE LOT) (CODE DE DATE MMAAAA) (MATÉRIEL SÉQUENTIEL)

Environnement

Intérieur/extérieur

Applications recommandées

Intérieur/extérieur

Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre Nombre de fibres
OS2 72

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Caractéristiques du tampon
Matériau du tampon
Tube à structure libre - rempli de gel

Élément de résistance centrale

GPR surgainé

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Poids câble en vrac

128 livres/1000 pi

Poids

128 kg

Caractéristiques des sous-unités

Nombre de sous-unités actives

6

Nombre de places de sous-unités

5

Fibres par sous-unité

12

Caractéristiques de la gaine

Nombre de gaines

Gaine double

Type d'armure

Ruban en acier ondulé

Gaine intérieure

Nombre de cordelettes

2

Couleur

Noir

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal
Thermoplastique 16,8 mm (0,66 po)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

2

Diamètre nominale

0,54 (13,7)

Caractéristiques optiques

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 μm

Atténuation max. à 1310 nm

0,40 dB/km

Atténuation max. à 1550 nm

0,30 dB/km

Longueur d'onde

1310 nm/1550 nm

Performance 10 Gigabit ethernet

10,000 m/40,000 m

Performance 1 Gigabit ethernet

5,000 m/ -

Caractéristiques mécaniques

Résistance à l'écrasement

440

Tests mécaniques
Description Exigence/Valeur
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) 20 câbles OD
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) 15 câbles OD
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) 135 N (600 lbf)
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) 40 N (180 lbf)
Résistance du câble aux chocs 2,9 N/cm
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-40° C à + 70° C

Plage de température d'installation

-30° C à + 60° C

Plage de température de stockage

-40° C à + 80° C

Matériau du produit

Classification UL/Test de combustion

Colonne montante

Normes

Inflammabilité UL

OFCR

C (UL) US

FT4

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-104-696

RoHS

Oui

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.85 Date de révision : 27-03-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement UPC
FDSH0725G Noir Bobine 612825374060

Ressources
Toutes les ressources