Connecteur de données PROFIBUS réceptacle : mâle, montage avant (positionnable), M12 - côté d'accouplement, fils torsadés – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Régions disponibles : Global
Broche 1 | Broche 2 | Broche 3 | Broche 4 | Broche 5 |
---|---|---|---|---|
marron | vert | bleu | rouge | vert-jaune |
Famille de produits |
Connecteurs de données |
---|---|
Sous famille de produits |
M12 Standard |
Côté d'accouplement |
M12 |
Côté de connexion |
Fils torsadés |
Type de connecteur |
Réceptacle |
Type de contact/genre |
Mâle |
Modèle de connecteur |
Montage avant (positionnable) |
Nombre de broches |
5 |
Code |
B |
Type de fixation |
Verrouillage à vis |
Tension nominale |
60 V |
Tension nominale d'impulsion |
1,5 kV |
Tension de fonctionnement |
50 V AC / 60 V DC |
Courant nominal* |
4 A |
Taux de transmission des données |
PROFIBUS |
Résistance de contact |
≤ 10 mOhm |
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
Type de connexion |
Soudage |
Dimension du filetage |
M16x1,5 |
Matériau des fils |
CuZn |
Placage des fils |
En plaqué nickel |
Température ambiante (fonctionnement)* |
- 25° C - + 85° C |
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67 |
Modèle standard |
Affectation des broches différente de celle de la CEI 61076-2-101 et CEI 61140 |
Degré de pollution |
3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Distance d'isolement/de fuite |
DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1 |
Catégorie de surtension |
III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériau de base de contact |
CuZn |
---|---|
Placage de contact |
Cu/Au |
Matériau du porteur de contact |
TPU-GF |
Couleur du porteur de contact |
Violet |
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
Enrobé |
Oui |
Matériau du boîtier |
CuZn |
Revêtement du boîtier |
En plaqué nickel |
Couleur du boîtier |
Argenté |
Matériau de la fixation |
CuZn |
Placage de la fixation |
En plaqué nickel |
Matériau du joint torique |
FKM |
Couple de serrage (fixation) |
M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main |
---|
Numéro du câble |
908 09 / 908 43 |
---|---|
Taille du conducteur |
4x0,355 mm²+1x0,50 mm² (GNYE) |
Nombre de fils |
5 |
Matériau du conducteur |
Cu |
Matériau d'isolation des fils |
PVC |
Diamètre du fil isolé |
ø 1,55 mm ± 0,1 mm / ø 1,8 mm ± 0,1 mm (GNYE) |
Température ambiante (installation fixe) |
- 40° C - + 90° C |
Température ambiante (installation flexible) |
- 20° C - + 90° C |
Type de câble UL |
AWM : 1007+1679 (GNYE) |
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL-VW1 |
Couleurs de base |
jaune/vert, rouge, vert, bleu, marron |
Conforme au RoHS |
oui |
---|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
---|---|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
* seulement s'il est monté et fermé avec le connecteur Hirschmann/Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées. |
Note |
Le connecteur à réceptacle est conçu pour être utilisé avec des produits IP67. Pour atteindre cette norme de protection, l'emplacement prévu doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir CEI 61076-2-101. |
Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
---|---|---|
18315 | 0976 PMC 151 | 0,5 m |