RKF 30-601

Réceptacle d'alimentation 7/8 pouces : femelle, droit, 3 broches, montage avant, 300 V, 8 A, avec des fils pigtail de 18 AWG

...
Réceptacle d'alimentation 7/8 pouces : femelle, droit, 3 broches, montage avant, prise de panneau 1/2 po 14 NPT, 300 V (UL), 8 A (UL), 18 AWG, Code couleur EURO AC
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Sous famille de produits

7/8 pouces

Type de connecteur

Réceptacle

Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Montage avant, taille de la prise de panneau 1/2-14 NPT

Nombre de broches

3

Code

A

Blindage

Non blindé

Type de fixation

Fixé, fil interne

Tension nominale

300 V

Tension nominale (UL)

300 V

Courant nominal*

8 A

Courant nominal (UL)*

8 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C à +90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Matériaux

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Au sur Ag

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

JAUNE

Matériau du boîtier

Al, anodisé transparent

Matériau du joint torique

FKM, côté du panneau

Type de fixation, côté 2

1/2-14 NPT, acier, contre-écrou

Données du câble

Taille du conducteur

18 AWG

Nombre de fils

3

Matériau du conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

Ø 2.0 mm

Type de câble UL

1007/1569

Autorisations

Fichier UL

E315587

UL

Reconnu par UL

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

Oui

Notes

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge

Références des pièces
Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500001910 RKF 30-601/0.3M 0,3 m
500004489 RKF 30-601/3M 3 m

Ressources