RSF 50-677
Réceptacle d'alimentation 7/8 po : mâle, droit, 5 broches, montage avant, 600 V, 8 A, avec des fils pigtail de 16 AWG
Réceptacle d'alimentation 7/8 po : mâle, droit, 5 broches, montage avant, prise de panneau 1/2 po 14 NPT, 600 V (UL), 8 A (UL), 16 AWG, Code couleur US
Spécifications
Matériaux
Données du câble
Autorisations
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs