RSF 50 TB

7/8 po réceptacle d'alimentation : mâle vers bornier, 5 broches, PG21

...
Réceptacle d'alimentation 7/8 po : mâle, droit, 5 broches, montage avant, trou de panneau PG21 vers borne noire 6 broches, 300 V, 8 A
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Sous famille de produits

7/8 pouces

Type de connecteur

Réceptacle

Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Montage avant, taille de prise de panneau PG21

Nombre de broches

5

Code

A

Blindage

Non blindé

Type de fixation

Fixe, filetage externe

Tension nominale

300 V

Tension nominale (UL)

300 V

Courant nominal (UL)*

5,6 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-25° C à +90° C

Matériaux

Placage de contact

Au sur Ag

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

JAUNE

Matériau du boîtier

Al, anodisé transparent

Matériau du joint torique

TPU, WH

Type de fixation, côté 2

PG21, Zn, zingué, contre-écrou

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

Oui

Notes

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Bloc d'accouplement recommandé : MC 100-508-06 Sortie de câble à 180 ° ; ne pas connecter/déconnecter sous charge