0976 PFC 160
Connecteur de données à réceptacle PROFIBUS : femelle, montage arrière avec clip de blindage, M12 - côté d'accouplement, contacts d'impression – côté de connexion, 5 broches, code B, blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Connecteur de données à réceptacle PROFIBUS : femelle, montage arrière avec clip de blindage, M12 - côté d'accouplement, contacts d'impression – côté de connexion, 5 broches, code B, blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Spécifications
Matériaux
Circuit
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits