Cordon de données à double extrémité Fast Ethernet Cat5e : standard M12 noir droit mâle à code D vers assemblage sur site RJ45 noir droit mâle à code RJ45, blindé, 30 V AC / 42 V DC, 1,5 A ; câble vert en polyuréthane, 4 fils, 2 x 2 x 0,34 mm²
Broche 1 | Broche 2 | Broche 3 | Broche 4 |
---|---|---|---|
jaune | blanc | orange | bleu |
Broche 1 | Broche 2 | Broche 3 | Broche 4 |
---|---|---|---|
jaune | orange | blanc | bleu |
Famille de produits |
Connecteurs de données |
---|---|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
Blindage |
Blindé |
Tension nominale |
60 V |
Tension nominale d'impulsion |
1 kV |
Tension de fonctionnement |
30 V AC / 42 V DC |
Courant nominal* |
1,5 A |
Transmission de données |
Fast Ethernet Cat5e |
Taux de transmission des données |
100 Mbit/s |
Sous famille de produits |
M12 Standard |
---|---|
Type de contact/genre |
Mâle |
Modèle de connecteur |
Droit |
Type de fixation |
Vis de couplage |
Nombre de broches |
4 |
Code |
D |
Résistance de contact |
≤ 10 mOhm |
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
Température ambiante (fonctionnement)* |
- 40° C - + 90° C |
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, IP69K |
Modèle standard |
IEC 61076-2-101 |
Degré de pollution |
3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Catégorie de surtension |
I conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériau de base de contact |
CuSn |
Placage de contact |
Cu/Au |
Matériau du porteur de contact |
PBT |
Couleur du porteur de contact |
Noir |
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
Matériau du corps moulé |
TPU |
Couleur du corps moulé |
Noir |
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
Matériau de la fixation |
CuZn |
Placage de la fixation |
En plaqué nickel |
Matériau de blindage |
CuZn, étamé |
Couple de serrage (fixation) |
M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main |
Note |
Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. |
Numéro du câble |
342 |
---|---|
Taille du conducteur |
2 x 2 x 0,34 mm² |
Nombre de fils |
4 |
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 5 x D |
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
Cycles (courbure) |
˃ 2 M |
Cycles (Torsion) |
˃ 2 M @ ± 360 °/1 m |
Matériau du conducteur |
Cu |
Matériau de la gaine du câble |
PUR |
Couleur de l'enveloppe du câble |
vert mat similaire au RAL 6018 |
Diamètre D du câble |
ø 6,50 ± 0,20 mm |
Matériau d'isolation des fils |
PP |
Diamètre du fil isolé |
ø 1,58 ± 0,05 mm |
Blindage complet (câble) |
Cu-ETP1 étamé |
Blindage feuillard |
Feuille d'aluminium Al-PT |
Température ambiante (installation fixe) |
- 50° C - + 80° C |
Température ambiante (installation flexible) |
- 25° C - + 80° C |
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
- 25° C - + 60° C |
Type de câble UL |
AWM : 20549 |
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2, retardateur de flamme |
Caractéristiques de câble |
Absence de matières dangereuses ; conception similaire à la spécification PROFInet C ; exigences de ligne similaires : IEC 11801, IEC 61156 (CAT 5), EN 50173, EN 50288-2-2 (100 MHz câble et EIA/TIA 568 B (CAT 5e), bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; en grande partie sans diffusion de plastifiant ; bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures ; exempt de PVC et de silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la laque ; flexibilité à froid |
Couleurs de base |
Quadruple en étoile : blanc et bleu, jaune et orange |
Sous-famille de produit, côté 2 |
Assemblage sur site RJ45 |
---|---|
Type de contact/genre, côté 2 |
Mâle |
Modèle du connecteur, côté 2 |
Droit |
Nombre de broches, côté 2 |
4 |
Codage, côté 2 |
RJ45 |
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 20 mOhm |
Résistance d'isolement, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
Cycles d'accouplement, côté 2 |
≤ 750 |
Température ambiante (fonctionnement), côté 2* |
- 40° C - + 70° C |
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP20 |
Modèle standard, coté 2 |
CEI 60603-7 |
Catégorie de surtension, côté 2 |
I conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériau de base de contact, côté 2 |
CuSn |
Dépôt par contact, côté 2 |
Cu/Au |
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
PA |
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Noir |
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 V-0 |
Boîtier Matériau, côté 2 |
PA |
Couleur du boîtier, côté 2 |
Noir |
Classement d'inflammabilité (boîtier), côté 2 |
UL 94 V-0 |
Matériau de blindage, côté 2 |
Cuivre, nickelé |
Conforme au RoHS |
oui |
---|
Sans halogène |
DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1 |
---|---|
Résistance aux huiles |
EN 60811 Part 2-1 |
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg. |
---|---|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 19-04-2023 |
---|
Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
---|---|---|
89693 | 0985 342 104/0,5 M | 0,5 m |
82107 | 0985 342 104/1 M | 1 m |
89694 | 0985 342 104/1,5 M | 1,5 m |
82110 | 0985 342 104/2 M | 2 m |
106363 | 0985 342 104/2,5 M | 2,5 m |
934637351 | 0985 342 104/12,5 M | 12,5 m |
82112 | 0985 342 104/3 M | 3 m |
8 | 0985 342 104/4 M | 4 m |
84614 | 0985 342 104/5 M | 5 m |
934637352 | 0985 342 104/17,5 M | 17,5 m |
688 | 0985 342 104/8 M | 8 m |
934637021 | 0985 342 104/9 M | 9 m |
89696 | 0985 342 104/10 M | 10 m |
9617 | 0985 342 104/12 M | 12 m |
105803 | 0985 342 104/15 M | 15 m |
107996 | 0985 342 104/20 M | 20 m |
934637353 | 0985 342 104/25 M | 25 m |
934636404 | 0985 342 104/30 M | 30 m |
104024 | 0985 342 104/35 M | 35 m |
934637295 | 0985 342 104/40 M | 40 m |
689 | 0985 342 104/50 M | 50 m |
690 | 0985 342 104/60 M | 60 m |
691 | 0985 342 104/70 M | 70 m |
692 | 0985 342 104/80 M | 80 m |
16027 | 0985 342 104/85 M | 85 m |