A5JSJSA6014

Cordon EtherNet/IP CAT5e 1000 Mbit/s à double extrémité, RJ45 mâle droit transparent vers RJ45 mâle droit transparent, blindé, câble LSZH, 8 fils

...
Cordon EtherNet/IP CAT5e 1000 Mbit/s à double extrémité, RJ45 mâle droit transparent vers RJ45 mâle droit transparent, blindé, câble LSZH, 8 fils
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Cordon EtherNet/IP à double extrémité

Type de connecteur

RJ45 mâle

Blindage

Blindé

Tension de fonctionnement

30 V

Transmission de données

1000 Mbit/s

Données techniques côté 1

Sous famille de produits

RJ45

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

8

Code

RJ45

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25° C à + 70° C

Degré de protection/Indice IP**

IP20

Matériau du boîtier

PC - Polycarbonate, classé UL94-V0.

Placage de la fixation

Placage or dans la zone de contact

Matériau de blindage

Alliage de cuivre

Données du câble

Type de câble

Câble de raccordement 4P26 AWG CAT5e S/FTP LSZH

Nombre de fils

8 fils

Résistance de câble

14,5 Ohm/100 m

Conformité ISO/IEC

ISO/CEI 11801

Conformité au style UL AWM

AWM 21100

Matériau du conducteur

Cuivre brut toronné

Matériau de la gaine du câble

LSZH

Diamètre D du câble

6,2 mm

Matériau d'isolation des fils

Polyoléfine

Blindage feuillard

Blindage : chaque paire est doté d'un blindage feuille d'aluminium individuelle + tresse sur l'ensemble

Température ambiante (installation fixe)

-20° C à +80° C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT2, CEI 60332-1, CEI 60332-3A

Couleurs de base

1 : bleu et blanc, 2 : orange et blanc, 3 : vert et blanc, 4 : marron et blanc

Données techniques côté 2

Sous-famille de produit, côté 2

RJ45

Modèle du connecteur, côté 2

Droit

Nombre de broches, côté 2

8

Codage​​​​​​​, côté 2

RJ45

Température ambiante (fonctionnement), côté 2*

- 25° C à + 70° C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP20

Boîtier Matériau, côté 2

PC - Polycarbonate, classé UL94-V0.

Placage de fixation, côté 2

Placage or dans la zone de contact

Matériau de blindage, côté 2

Alliage de cuivre

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

Oui

Résistances

Résistance aux huiles

Oui

Notes

Degré de protection/Note de l'indice IP

S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 19-04-2023

Références des pièces
Article n° Longueur de câble Couleur
A5JSJSA6014060030 0,3 m Bleu
A5JSJSA6014060050 0,5 m Bleu
A5JSJSA6014060100 1 m Bleu
A5JSJSA6014010100 1 m Brun
A5JSJSA6014020100 1 m Rouge
A5JSJSA6014030100 1 m Orange
A5JSJSA6014040100 1 m Jaune
A5JSJSA6014050100 1 m Vert
A5JSJSA6014070100 1 m Violet
A5JSJSA6014080100 1 m Gris
A5JSJSA6014090100 1 m Blanc
A5JSJSA6014000100 1 m Noir
A5JSJSA6014060150 1,5 m Bleu
A5JSJSA6014060200 2 m Bleu
A5JSJSA6014010200 2 m Brun
A5JSJSA6014020200 2 m Rouge
A5JSJSA6014030200 2 m Orange
A5JSJSA6014040200 2 m Jaune
A5JSJSA6014050200 2 m Vert
A5JSJSA6014070200 2 m Violet
A5JSJSA6014080200 2 m Gris
A5JSJSA6014090200 2 m Blanc
A5JSJSA6014000200 2 m Noir
A5JSJSA6014060300 3 m Bleu
A5JSJSA6014010300 3 m Brun
A5JSJSA6014020300 3 m Rouge
A5JSJSA6014030300 3 m Orange
A5JSJSA6014040300 3 m Jaune
A5JSJSA6014050300 3 m Vert
A5JSJSA6014070300 3 m Violet
A5JSJSA6014080300 3 m Gris
A5JSJSA6014090300 3 m Blanc
A5JSJSA6014000300 3 m Noir
A5JSJSA6014060500 5 m Bleu
A5JSJSA6014061000 10 m Bleu
A5JSJSA6014061500 15 m Bleu
A5JSJSA6014062000 20 m Bleu
A5JSJSA6014062500 25 m Bleu
A5JSJSA6014063000 30 m Bleu