A7JSJSA6023

Cordon 10 Gigabit Ethernet double extrémité Ethernet/IP CAT6A 10 Gbit/s 10, RJ45 mâle droit transparent vers RJ45 mâle droit transparent, blindé, câble PVC, 8 fils.

...
Cordon 10 Gigabit Ethernet double extrémité Ethernet/IP CAT6A 10 Gbit/s 10, RJ45 mâle droit transparent vers RJ45 mâle droit transparent, blindé, câble PVC, 8 fils.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Cordon EtherNet/IP à double extrémité

Type de connecteur

RJ45 mâle

Blindage

Blindé

Tension nominale

30 V

Transmission de données

10GBase-T, Cat6A

Taux de transmission des données

10 Gbit/s

Applications recommandées

Prise en charge des applications actuelles et futures des catégories 6a et 6, comme : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, la norme PoE ++ IEEE 802.3 bt type 3 et type 4 est applicable pour les applications de cordon de raccordement de 10 m maximum

Données techniques côté 1

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

8

Code

RJ45

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25° C à + 70° C

Degré de protection/Indice IP**

IP20

Matériau du boîtier

PC - Polycarbonate, classé UL94-V0.

Placage de la fixation

Placage or dans la zone de contact

Matériau de blindage

Alliage de cuivre

Données du câble

Type de câble

Câble de raccordement en PVC 4P 26 AWG Cat6A S/FTP

Nombre de fils

8 noyaux

Résistance de câble

14,5 Ohm/100 m

Conformité ISO/IEC

ISO/CEI 11801

Conformité au style UL AWM

AWM 20276

Matériau du conducteur

Cuivre brut toronné

Matériau de la gaine du câble

PVC

Diamètre D du câble

6,2 mm

Matériau d'isolation des fils

Polyoléfine

Diamètre du fil isolé

1,08 mm

Blindage feuillard

Blindage : chaque paire est doté d'un blindage feuille d'aluminium individuelle + tresse sur l'ensemble

Température ambiante (installation fixe)

-20° C à +80° C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT2, CEI 60332-1, CEI 60332-3A

Couleurs de base

1 : bleu et blanc, 2 : orange et blanc, 3 : vert et blanc, 4 : marron et blanc

Données techniques côté 2

Modèle du connecteur, côté 2

Droit

Nombre de broches, côté 2

8

Codage​​​​​​​, côté 2

RJ45

Température ambiante (fonctionnement), côté 2*

- 25° C à + 70° C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP20

Boîtier Matériau, côté 2

PC - Polycarbonate, classé UL94-V0.

Placage de fixation, côté 2

Placage or dans la zone de contact

Matériau de blindage, côté 2

Alliage de cuivre

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

Oui

Notes

Degré de protection/Note de l'indice IP

S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 13-07-2023

Références des pièces
Article n° Longueur de câble Couleur
A7JSJSA6023060030 0,3 m Bleu
A7JSJSA6023060050 0,5 m Bleu
A7JSJSA6023000100 1 m Noir
A7JSJSA6023010100 1 m Brun
A7JSJSA6023020100 1 m Rouge
A7JSJSA6023030100 1 m Orange
A7JSJSA6023040100 1 m Jaune
A7JSJSA6023050100 1 m Vert
A7JSJSA6023060100 1 m Bleu
A7JSJSA6023070100 1 m Violet
A7JSJSA6023080100 1 m Gris
A7JSJSA6023090100 1 m Blanc
A7JSJSA6023060150 1,5 m Bleu
A7JSJSA6023000200 2 m Noir
A7JSJSA6023010200 2 m Brun
A7JSJSA6023020200 2 m Rouge
A7JSJSA6023030200 2 m Orange
A7JSJSA6023040200 2 m Jaune
A7JSJSA6023050200 2 m Vert
A7JSJSA6023060200 2 m Bleu
A7JSJSA6023070200 2 m Violet
A7JSJSA6023080200 2 m Gris
A7JSJSA6023090200 2 m Blanc
A7JSJSA6023000300 3 m Noir
A7JSJSA6023010300 3 m Brun
A7JSJSA6023020300 3 m Rouge
A7JSJSA6023030300 3 m Orange
A7JSJSA6023040300 3 m Jaune
A7JSJSA6023050300 3 m Vert
A7JSJSA6023060300 3 m Bleu
A7JSJSA6023070300 3 m Violet
A7JSJSA6023080300 3 m Gris
A7JSJSA6023090300 3 m Blanc
A7JSJSA6023060500 5 m Bleu
A7JSJSA6023060750 7,5 m Bleu
A7JSJSA6023061000 10 m Bleu
A7JSJSA6023061500 15 m Bleu
A7JSJSA6023062000 20 m Bleu
A7JSJSA6023062500 25 m Bleu
A7JSJSA6023063000 30 m Bleu