Cordon EtherNet/IP CAT5e 100 Mbit/s Fast Ethernet à double extrémité : standard M12 noir droit mâle à code D vers standard M12 noir droit mâle à code D, blindé, câble PUR sarcelle, 4 fils.
Famille de produits |
Cordon EtherNet/IP à double extrémité |
---|---|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
Blindage |
Blindé |
Tension nominale |
50 V AC / 60 V DC |
Transmission de données |
Fast Ethernet Cat5e |
Taux de transmission des données |
100Mbit/s |
Sous famille de produits |
M12 Standard |
---|---|
Type de contact/genre |
Mâle |
Modèle de connecteur |
Droit |
Type de fixation |
Vis de couplage |
Nombre de broches |
4 |
Code |
D |
Résistance de contact |
≤ 10 mOhm |
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
Température ambiante (fonctionnement)* |
- 40° C - + 90° C |
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67 |
Modèle standard |
IEC 61076-2-101 |
Degré de pollution |
3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériau de base de contact |
CuSn |
Placage de contact |
Cu/Au |
Matériau du porteur de contact |
PUR |
Couleur du porteur de contact |
Noir |
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
Matériau du corps moulé |
PUR |
Couleur du corps moulé |
Noir |
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
Matériau de la fixation |
CuZn |
Placage de la fixation |
En plaqué nickel |
Matériau de blindage |
CuZn, étamé |
Couple de serrage (fixation) |
M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main |
Type de câble |
2 paires Cat5e SF/UTP PE/PVC/CÂBLE PUR |
---|---|
Nombre de fils |
4 |
Matériau du conducteur |
Cuivre brut toronné |
Matériau de la gaine du câble |
Composé spécial à base de polyuréthane (UL 758 & UL 1581) |
Couleur de l'enveloppe du câble |
Sarcelle similaire au RAL5021 |
Diamètre D du câble |
6,3 mm |
Matériau d'isolation des fils |
Polyoléfine |
Diamètre du fil isolé |
1,15 mm |
Température ambiante (installation fixe) |
-25° C à +80° C |
Type de câble UL |
AWM Style 22260 |
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
FT2/IEC 60332‐1 |
Nbre min. de cycles de chaîne d'entraînement |
2 millions |
Caractéristiques de câble |
2 millions de cycles minimum |
Sous-famille de produit, côté 2 |
M12 Standard |
---|---|
Type de contact/genre, côté 2 |
Mâle |
Modèle du connecteur, côté 2 |
Droit |
Type de fixation, côté 2 |
Vis de couplage |
Nombre de broches, côté 2 |
4 |
Codage, côté 2 |
D |
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
Résistance d'isolement, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
Cycles d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
Température ambiante (fonctionnement), côté 2* |
- 40° C - + 90° C |
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67 |
Modèle standard, coté 2 |
IEC 61076-2-101 |
Degré de pollution, côté 2 |
3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériau de base de contact, côté 2 |
CuSn |
Dépôt par contact, côté 2 |
Cu/Au |
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
PUR |
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Noir |
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 HB |
Matériau du corps moulé, côté 2 |
PUR |
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Noir |
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
Matériau de la fixation, côté 2 |
CuZn |
Placage de fixation, côté 2 |
En plaqué nickel |
Matériau de blindage, côté 2 |
CuZn, étamé |
Couple de serrage (fixation), côté 2 |
M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main |
Conforme au RoHS |
Oui |
---|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 29-06-2023 |
---|
Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
---|---|---|
E5MSMSE60250100 | EIP 100 Mbit/s M12-M12 2P24 1 m | 1 m |
E5MSMSE60250500 | EIP 100 Mbit/s M12-M12 2P24 5 m | 5 m |
E5MSMSE60251000 | EIP 100 Mbit/s M12-M12 2P24 10 m | 10 m |