RKHS 4D-342

Connecteur de données Fast Ethernet Cat5e à réceptacle : femelle, montage arrière, M12 - côté d'accouplement, câble - côté connexion, 4 broches, code D, blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A ; câble PUR vert, 4 fils, 2 x 2 x 0,34 mm²

RKHS 4D-342
Connecteur de données Fast Ethernet Cat5e à réceptacle : femelle, montage arrière, M12 - côté d'accouplement, câble - côté connexion, 4 broches, code D, blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A ; câble PUR vert, 4 fils, 2 x 2 x 0,34 mm²
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Vue de face
Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4
jaune blanc orange bleu

Famille de produits

Connecteurs de données

Sous famille de produits

M12 Standard

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Câble

Type de connecteur

Réceptacle

Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Montage arrière

Nombre de broches

4

Code

D

Blindage

Blindé

Type de fixation

Verrouillage à vis

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC / 60 V DC

Courant nominal*

4 A

Taux de transmission des données

Fast Ethernet Cat5e

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Serti

Dimension du filetage

PG9

Matériau des fils

CuZn

Placage des fils

En plaqué nickel

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25° C - + 85° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

De type CEI 61076-2-101

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériaux

Matériau de base de contact

CuSn

Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Enrobé

Oui

Matériau du corps moulé

PA

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 V-0

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

En plaqué nickel

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

Boîtier : CuZn, plaqué NI

Matériau du joint torique

FKM

Circuit

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Données du câble

Numéro du câble

342

Taille du conducteur

2 x 2 x 0,34 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 M

Matériau du conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

vert mat similaire au RAL 6018

Diamètre D du câble

ø 6,50 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,58 ± 0,05 mm

Blindage complet (câble)

Cu-ETP1 étamé

Blindage feuillard

Feuille d'aluminium Al-PT

Température ambiante (installation fixe)

- 50° C - + 80° C

Température ambiante (installation flexible)

- 25° C - + 80° C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25° C - + 60° C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2, retardateur de flamme

Caractéristiques de câble

Absence de matières dangereuses ; conception similaire à la spécification PROFInet C ; exigences de ligne similaires : IEC 11801, IEC 61156 (CAT 5), EN 50173, EN 50288-2-2 (100 MHz câble et EIA/TIA 568 B (CAT 5e), bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; en grande partie sans diffusion de plastifiant ; bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures ; exempt de PVC et de silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la laque ; flexibilité à froid

Couleurs de base

Paires torsadées : blanc et bleu, jaune et orange

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

oui

Résistances

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Résistance aux huiles

EN 60811 Part 2-1

Notes

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* seulement s'il est monté et fermé avec le connecteur Hirschmann/Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur à réceptacle est conçu pour être utilisé avec des produits IP67. Pour atteindre cette norme de protection, l'emplacement prévu doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir CEI 61076-2-101.

Références des pièces
Article n° Description de l'élément Longueur de câble
22266 RKHS 4D-342/0,5 M 0,5 m