Connecteur de données M12 réceptacle : mâle, montage avant, M12 - côté d'accouplement, fils torsadés – côté de connexion, 4 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Broche 1 | Broche 2 | Broche 3 | Broche 4 |
---|---|---|---|
marron | blanc | bleu | noir |
Famille de produits |
Connecteurs de données |
---|---|
Sous famille de produits |
M12 Standard |
Côté d'accouplement |
M12 |
Côté de connexion |
Fils torsadés |
Type de connecteur |
Réceptacle |
Type de contact/genre |
Mâle |
Modèle de connecteur |
Montage avant |
Nombre de broches |
4 |
Code |
B |
Type de fixation |
Verrouillage à vis |
Tension nominale |
60 V |
Tension nominale (UL) |
300 V CA/CC |
Tension nominale d'impulsion |
1,5 kV |
Tension de fonctionnement |
50 V AC / 60 V DC |
Courant nominal* |
4 A |
Courant nominal (UL)* |
4 A |
Résistance de contact |
≤ 10 mOhm |
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
Type de connexion |
Soudage |
Dimension du filetage |
M20x1,5 |
Température ambiante (fonctionnement)* |
- 25° C - + 85° C |
Température de fonctionnement (UL) |
+ 50° C max. |
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67 |
Modèle standard |
IEC 61076-2-101 |
Degré de pollution |
3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Distance d'isolement/de fuite |
DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1 |
Catégorie de surtension |
III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériau de base de contact |
CuZn |
---|---|
Placage de contact |
Cu/Au |
Matériau du porteur de contact |
PA |
Couleur du porteur de contact |
Noir |
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 V-0 |
Enrobé |
Oui |
Matériau du boîtier |
CuZn |
Revêtement du boîtier |
En plaqué nickel |
Couleur du boîtier |
Argenté |
Matériau de la fixation |
CuZn |
Placage de la fixation |
En plaqué nickel |
Matériau du joint torique |
CR |
Couple de serrage (fixation) |
M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main |
---|---|
Accessoires à commander séparément |
Écrou de montage M20x1,5 000-025-048 |
Numéro du câble |
908 43 |
---|---|
Taille du conducteur |
0,355 mm² |
Nombre de fils |
4 |
Matériau du conducteur |
Cu |
Matériau d'isolation des fils |
PVC |
Diamètre du fil isolé |
ø 1,55 mm ± 0,1 mm |
Température ambiante (installation fixe) |
- 40° C - + 90° C |
Température ambiante (installation flexible) |
- 20° C - + 90° C |
Type de câble UL |
AWM : 1007 |
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL-VW1, CSA-FT1 |
Couleurs de base |
bleu, marron, blanc et noir |
Fichier UL |
E315587 |
---|---|
UL |
cURus |
Conforme au RoHS |
oui |
---|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
---|---|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
* seulement s'il est monté et fermé avec le connecteur Hirschmann/Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées. |
Note |
Le connecteur à réceptacle est conçu pour être utilisé avec des produits IP67. Pour atteindre cette norme de protection, l'emplacement prévu doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir CEI 61076-2-101. La zone de connexion doit être recouverte de résine époxy. |
Remarque UL |
Le connecteur à réceptacle est conçu pour être utilisé avec des produits IP67. Pour atteindre cette norme de protection, l'emplacement prévu doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, consulter la norme CEI 61076-2-101 |
Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
---|---|---|
3379 | RSFM 4B/20/0,5 M | 0,5 m |