DIN EN 175301-803-C, Cordon, à deux extrémités : M12, Mâle, Droit, 3 pôles, pour une, forme C, Femelle, Coudé, 2+2PE, LED jaune avec varistor : câble, PUR, orange, 3x0,50 mm²
Famille de produits |
Connecteurs de vanne |
---|---|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
Blindage |
Non blindé |
Tension nominale |
24 V |
Tension nominale d'impulsion |
1,5 kV |
Tension de fonctionnement |
24 V CA/CC |
Courant nominal* |
4 A |
Sous famille de produits |
M12 |
---|---|
Type de contact/genre |
Mâle |
Modèle de connecteur |
Droit |
Type de fixation |
Vis de couplage |
Nombre de broches |
3 |
Code |
A |
Résistance de contact |
≤ 10 mOhm |
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
Température ambiante (fonctionnement)* |
- 40° C - + 90° C |
Degré de protection/Indice IP** |
IP65 |
Modèle standard |
IEC 61076-2-101 |
Degré de pollution |
3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Catégorie de surtension |
III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériau de base de contact |
CuSn |
Placage de contact |
Cu/Au |
Matériau du porteur de contact |
TPU |
Couleur du porteur de contact |
Orange |
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
Matériau du corps moulé |
TPU |
Couleur du corps moulé |
Translucide gris |
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
Matériau de la fixation |
CuZn |
Placage de la fixation |
Plaqué NI |
Indicateur de fonction |
LED jaune |
Circuit de protection |
Varistance |
Couple de serrage (fixation) |
M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main |
Note |
Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. |
Numéro du câble |
241 |
---|---|
Taille du conducteur |
0,5 mm² |
Nombre de fils |
3 |
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 5 x D |
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
Cycles (courbure) |
˃ 2 M |
Résistance au soudage |
Résistant aux étincelles de soudage |
Matériau du conducteur |
Cu |
Matériau de la gaine du câble |
PUR |
Couleur de l'enveloppe du câble |
orange |
Diamètre D du câble |
ø 5,0 ± 0,2 mm |
Matériau d'isolation des fils |
HDPE |
Diamètre du fil isolé |
ø 1,50 mm |
Température ambiante (installation fixe) |
- 50° C - + 80° C |
Température ambiante (installation flexible) |
- 25° C - + 80° C |
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
- 25° C - + 60° C |
Type de câble UL |
AWM : 20549 |
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2 |
Caractéristiques de câble |
Principalement exempt de diffusion de plastifiants ; bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; exclusion du PVC et du silicone ; résistance à l'eau de mer ; flexibilité au froid. |
Sous-famille de produit, côté 2 |
VCD |
---|---|
Type de contact/genre, côté 2 |
Femelle |
Modèle du connecteur, côté 2 |
Coudé |
Type de fixation, côté 2 |
Vis centrale |
Nombre de broches, côté 2 |
2+2PE |
Codage, côté 2 |
C |
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 5 mOhm |
Résistance d'isolement, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
Cycles d'accouplement, côté 2 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2* |
-25° C à +80° C |
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65 |
Modèle standard, coté 2 |
DIN EN 175301-803-C |
Degré de pollution, côté 2 |
3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Catégorie de surtension, côté 2 |
III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériau de base de contact, côté 2 |
CuZn |
Dépôt par contact, côté 2 |
Cu/Ni, Sn |
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
PBT |
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Noir |
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 V-0 |
Matériau du corps moulé, côté 2 |
TPU |
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Translucide |
Matériau de la fixation, côté 2 |
Acier, fente combi Philips |
Matériau du joint torique, côté 2 |
Joint intégré moulé |
Couple de serrage (fixation), côté 2 |
(50-60) Ncm |
Conforme au RoHS |
oui |
---|
Sans halogène |
non |
---|---|
Résistance aux huiles |
Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures |
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg. |
---|---|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
---|---|---|
12011 | RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/0,6 M | 0,6 m |
12012 | RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/1 M | 1 m |
12013 | RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/1,5 M | 1,5 m |
12014 | RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/2 M | 2 m |
46913 | RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/0,3 M | 0,3 m |
46914 | RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/5 M | 5 m |