FISD024F9

Colonne montante intérieur, OS2, distribution, 24 fibres, armure imbriquée en aluminium

...
FX intérieur, OS2, distribution, structure serrée, 24 fibres OFCR, armure imbriquée en aluminium, non unifié, gaine jaune
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Type de fibre

OS2

Spécifications de la fibre

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nombre de fibres

24

Diamètre du tampon

900 µm

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Spécifications de la gaine intérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

8,3 mm (0,325 po)

Couleur

Jaune

Nombre de cordelettes

1

Spécifications de l'armure

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Spécifications de la gaine extérieure

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

15,2 mm (0,600 po)

Couleur

Jaune

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 50,000 m
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1320 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

188 lbs/kft (280 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, produit Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.97 Date de révision : 09-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
FISD024F9 Jaune Bobine 612825376798