FISD144RK

Câble de distribution intérieur colonne montante OS2 144 fibres

...
Câble OFNR FX intérieur OS2 distribution, tampon étanche, 144 fibres, sous-unités (12F), gaine jaune
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Type de fibre

OS2

Spécifications de la fibre

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nombre de fibres

144

Diamètre du tampon

900 µm

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

5,8 mm (0,230 po)

Couleur de la sous-unité

Jaune

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide

Élément de résistance centrale

GRP

Revêtement du noyau

Mylar

Spécifications de la gaine extérieure

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

27,3 mm (1,076 po)

Couleur

Jaune

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 50,000 m
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1320 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

357 lbs/kft (532 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, Produit Lens™

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.85 Date de révision : 09-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
FISD144RK Jaune Bobine 612825372660