GUXTCD02
OFC universel à structure serrée : FILS DE VERRE (protection contre les rongeurs améliorée) Gaine LSZH 2f MM OM3. CPR Cca.
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à structure serrée avec des fils de verre comme élément de résistance et une protection améliorée contre les rongeurs avec une gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen. 2 fibres MM OM3. CPR Euroclass Cca.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques du tampon
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
Vidéos
Blogs
Webinaires