GUXTCD24
OFC universel à structure serrée : FILS DE VERRE (protection contre les rongeurs améliorée) Gaine LSZH 24f MM OM3. CPR Cca.
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à structure serrée avec des fils de verre comme élément de résistance et une protection améliorée contre les rongeurs avec une gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen. 24 fibres MM OM3. CPR Euroclass Cca.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques du tampon
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
Vidéos
Blogs
Webinaires