GUXTE08
OFC universel à structure serrée : FILS DE VERRE (protection contre les rongeurs améliorée) Gaine LSZH 8f MM OM4. CPR Dca.
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à structure serrée avec des fils de verre comme élément de résistance et une protection améliorée contre les rongeurs avec une gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen. 8 fibres MM OM4. Euroclasse CPR Dca.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques du tampon
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Ressources
Catalogues
Vidéos
Blogs
Webinaires