NTAP50WA004BKAA
Câble de distribution universel à tampon étanche et gaine en PVC 4F MM 50 µm OM2, Colonne montante et UL-1666
Câble de distribution universelle étanche en fibre optique (intérieur/extérieur) : tampon étanche en PVC 900 µm, renfort en fil d'aramide, gaine en PVC retardateur de flamme. 4 fibres, MM 50 µm OM2, colonne montante et classé UL-1666.
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Ressources
Catalogues
Vidéos
Blogs
Webinaires