NTAP54WA004BKAA

Câble de distribution universel à tampon étanche et gaine en PVC 4F MM 50 µm OM4, Colonne montante et UL-1666

...
Câble de distribution universelle étanche en fibre optique (intérieur/extérieur) : tampon étanche en PVC 900 µm, renfort en fil d'aramide, gaine en PVC retardateur de flamme. 4 fibres, MM 50 µm OM4, colonne montante et classé UL-1666.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Haut degré de flexibilité adapté cœur de réseau, horizontale, installations intérieures et inter-bâtiments ; excellente performance ignifuge pour les applications en intérieur ; conception de fils d’aramide et de gaine noire résistante aux UV pour applications extérieures

Type de fibre

OM4

Spécifications de la fibre

Diamètre de noyau de la fibre

50 µm

Diamètre de fibre

125 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nombre de fibres

4

Conception du tampon

Tampon étanche

Diamètre du tampon

900 µm

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

4,8 mm (0,19 po)

Couleur

Noir

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 4700 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 x câble OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 x câble OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

​​​​​​​Résistance maximale à l'écrasement pendant l'installation : 1000 N/100 mm, résistance maximale à l'écrasement pendant le fonctionnement : 300 N/100 mm

Tests mécaniques
Description Norme testée
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3

Poids câble en vrac

18,6 kg/km (12,5 lb/1000 pi)

Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +60° C

Plage de température de stockage

-20° C à +60° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666

Conformité ISO/IEC

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Notes sur le produit

Notes

Ce câble peut être utilisé à l'extérieur lorsque l'étanchéité n'est pas strictement requise.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 07-12-2023