NTBL53AA012AQAA

Câble de distribution à structure serrée et gaine LSZH pour intérieur 12f MM 50 µm OM3, Classé IEC 60332-3C

...
Câble de distribution intérieur étanche en fibre optique : tampon étanche LSZH 900 µm, renfort en fil d'aramide, gaine simple LSZH, 12 fibres, MM 50 µm OM3, Classé IEC 60332-3C
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Haut degré de flexibilité adapté cœur de réseau, horizontale, Installations intérieures et inter-bâtiments ; excellente performance en matière de retardement de flamme LSZH pour les applications intérieures.

Type de fibre

OM3

Spécifications de la fibre

Diamètre de noyau de la fibre

50 µm

Diamètre de fibre

125 µm

Matériau du tampon

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nombre de fibres

12

Conception du tampon

Tampon étanche

Diamètre du tampon

900 µm

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

6,2 mm (0,24 po)

Couleur

Aqua

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 x câble OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 x câble OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

Résistance maximale à l'écrasement pendant l'installation : 1000 N/100 mm Résistance à l'écrasement pendant le fonctionnement : 300 N/100 mm

Tests mécaniques
Description Norme testée
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3

Poids câble en vrac

40,3 kg/km (27,1 livres/1000 pieds)

Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +60° C

Plage de température de stockage

-20° C à +60° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-3-24

Conformité ISO/IEC

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1, IEC 61034-2 - Densité de fumée transmittance minimale = IEC 61034-2

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 07-12-2023