NTZL12AA004YEAA
Câble de distribution intérieur à tampon étanche et gaine LSZH 4f SM G.652.D, Conforme à IEC 60332-1
Câble de distribution intérieur étanche en fibre optique : tampon étanche LSZH 900 µm, renfort en fil d'aramide, gaine simple LSZH, 4 fibres, SM G.652.D, Conforme à IEC 60332-1
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique
Ressources
Catalogues
Vidéos
Blogs
Webinaires