TF-1D9-006-RI5

Usine, intérieur + extérieur, DN, OM1, 6f, non-unité, armure imbriquée en aluminium, double gaine - PVC, OFCR, résistance ozone-UV-pétrole

...
Catégorie usine, Intérieur/extérieur, Distribution, OM1, 6 fibres, Non-unité 900 um, armure imbriquée en aluminium, Double gaine - PVC, OFCR, résistance ozone-UV-pétrole
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, À l'épreuve des rongeurs

Type de fibre

OM1

Spécifications de la fibre

Diamètre de noyau de la fibre

62.5 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nombre de fibres

6

Diamètre du tampon

900 µm

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Spécifications de la gaine intérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

27,6 mm (1,086 po)

Couleur

Noir

Spécifications de l'armure

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Spécifications de la gaine extérieure

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

12,8 mm (0,504 po)

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,25 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 300 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 33 m --
Lancement min. en mode restreint 220 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 200 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

134 lbs/kft (199 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Notes sur le produit

Notes

Résistant à l'ozone, aux fluides hydrauliques

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation
TF-1D9-006-RI5N Noir Bobine