TM-3D9-012-LNA

Marine, intérieur + extérieur, DN, OM3, 12f, non-unité, gaine unique – LSZH, OFNR-ST1, ABS

...
Catégorie marine, Intérieur/extérieur, Distribution, OM3, 12 fibres, Non-unité 900 um, Gaine unique - LSZH, OFNR-ST1, approuvé par ABS
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides

Type de fibre

OM3

Spécifications de la fibre

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène)

Nombre de fibres

12

Diamètre du tampon

900 µm

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

0,320 po (8,1 mm)

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1000 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m -
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km -
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1500 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

36 lbs/kft (54 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR-ST1, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité IEEE

IEEE 45

Conformité marine

ABS

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation
TM-3D9-012-LNAN Noir Bobine