TT-3DK-048-LIN

Transport, intérieur + extérieur, DN, OM3, 48f, unitisé, armure imbriquée en aluminium, double gaine - LSZH, OFCR-ST1

...
Catégorie transport, Intérieur/extérieur, Distribution, OM3, 48 fibres, unitisé (12f/unité) 900 um, armure imbriquée en aluminium, double gaine - LSZH, OFCR-ST1
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, À l'épreuve des rongeurs

Type de fibre

OM3

Spécifications de la fibre

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène)

Nombre de fibres

48

Diamètre du tampon

900 µm

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

4

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

5,8 mm (0,230 po)

Couleur de la sous-unité

Aqua

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Élément de résistance centrale

GPR surgainé

Revêtement du noyau

Bande d'étanchéité

Spécifications de la gaine intérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

17,5 mm (0,688 po)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

1

Spécifications de l'armure

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Spécifications de la gaine extérieure

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

27,9 mm (1,100 po)

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1000 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m -
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km -
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1500 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

389 lbs/kft (579 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR-ST1, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Autre(s) norme(s) de conformité

NFPA 130, NFPA 502

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation
TT-3DK-048-LINN Noir Bobine