CloudRail.Box
La CloudRail.Box agit comme une passerelle Edge entre l’atelier et le cloud et fait partie de la solution CloudRail. Il fonctionne pour les environnements Brownfield en utilisant des capteurs secondaires (rétrofit) ainsi que dans les scénarios Greenfield avec OPC-UA. De plus, il peut connecter des appareils Modbus ou VSE. Des fonctionnalités telles que le provisionnement d’appareils Plug&Play, la normalisation intelligente des données, les fonctions de sécurité avancées et l’edge computing font de CloudRail la solution edge la plus avancée du marché. Il vous permet de réaliser des pilotes IIoT extrêmement rapides tout en étant le meilleur choix pour les installations à grande échelle. La CloudRail.Box est l’appareil idéal pour fournir une connectivité IIoT et pour des cas d’utilisation simples d’Edge Computing. Une version plus puissante incluant la connectivité 4G est disponible avec la CloudRail.Box Max.
Caractéristiques et avantages
- Robuste : plate-forme informatique de qualité industrielle pour résister aux conditions difficiles.
- S’adapte à tous : passerelle à faible encombrement pour l’acquisition de données et le regroupement simple des données.
Produits associés
Ressources connexes
Blogs
Études de cas
Vidéos